Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

ST-1100i

ST-1100i
SKF ST-1100i
ST-1100i geöffnet
ST-1100i geöffnet

Das ST-1100i ist ein mikroprozessorbasiertes Steuergerät mit Schaltschrank für Einleitungs-, Zweileitungs- und Progressiv-Schmiersysteme. Alle Schmierungseinstellungen können vor Ort über die Bedienerschnittstelle vorgenommen werden. Das Gerät steuert die Schmierung gemäß den gewünschten Einstellungen. Die Schmierungseinstellungen können überwacht werden. Schmierungsprogrammierung, Alarmquittierung und Schmierfristenüberwachung können sowohl über das Bedienfeld als auch über die LED-Signale erfolgen. Das Bedienfeld befindet sich im Inneren des Gehäuses. Die Bedienerschnittstelle besteht aus einer sechsstelligen Anzeige mit drei Tasten und kann zum Einstellen der Standardwerte für das Schmierprogramm und zur Aktivierung der Steuerung von Hand verwendet werden.

Eigenschaften und Vorteile

  • Mikroprozessorbasiertes Steuergerät
  • Einfache Überwachung über Bedienfeld und LED-Signale am Gehäuse
  • Alle Schmierungseinstellungen lassen sich vor Ort über die Bedienerschnittstelle konfigurieren
  • Sollwerte und Programmstatus werden bei Stromausfall in einem EEPROM-Speicher gesichert; keine Batterie
SKF logo