Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

ST-2240-LUB

ST-2240-LUB
ST-2240-LUB
ST-2240-LUB
ST-2240-LUB-14
ST-2240-LUB-14

Das SKF Control Center ST-2240-LUB ist ein Steuergerät für industrielle, mehrsträngige Fett- oder Ölschmieranlagen. ST-2240-LUB unterstützt eine Reihe von Kombinationen von Einleitungs-, Zweileitungs- und Progressivschmiersystemen. Das System lässt sich in bis zu 14 Schmierstränge mit individueller Steuerung und Überwachung unterteilen. Das Schmiersystem kann durch Hinzufügen von Strangmodulen erweitert werden. Der Touchscreen des Gerätes ist benutzerfreundlich und ermöglicht eine Fernsteuerung per Smartphone oder Ethernet. Das Steuergerät ST-2240-LUB bietet eine moderne, flexible und kostengünstige Lösung für industrielle Öl- und Fettschmiersysteme.

Eigenschaften und Vorteile:

  • Je nach Umgebung lässt sich die Bedieneroberfläche des Steuergeräts außen oder innen am Gehäuse installieren.
  • Das System lässt sich in bis zu 6 oder 14 Schmierstränge mit individueller Steuerung und Überwachung unterteilen.
  • Die Schmierstränge werden durch Absperrventile getrennt. Oder es können verschiedene, örtlich getrennte Schmiersysteme individuell gesteuert und überwacht werden.
  • Mehrere Stränge können jeweils in Schmiergruppen zusammengefasst werden, die jeweils mit individuellen Schmierparametern arbeiten. Jede Schmiergruppe muss eine eigene Pumpe haben
  • Das Schmiersystem kann durch Hinzufügen neuer Strangmodule auf 6 oder 14 Schmierstränge erweitert werden
SKF logo