Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Software SKF Flowline

Software SKF Flowline
Software SKF Flowline
Die Software SKF Flowline ist ein Windows-Programm zur Steuerung, Überwachung und Analyse von Öl-Durchflussmessern vom Typ SKF Flowline.

Mit der Flowline-Software kann der Anwender den Betrieb des Messgeräts überwachen, Systemkomponenten identifizieren und Einstellungen wie z. B. Alarmgrenzen für den Durchfluss an den einzelnen Schmierstellen konfigurieren.

Auf der Bedienoberfläche werden alle Durchflussmesser-Tafeln des Systems angezeigt. Der Anwender kann mit einem Mausklick eine Tafel, einen Durchflussmesser-Block oder einen einzelnen Durchflussmesser zur Anzeige
auswählen. Die Software dient auch zum Konfigurieren des Durchflussmessersystems. Tafeln, Durchflussmesser-Blöcke und einzelne Durchflussmesser werden auf dem Bildschirm angeordnet und bezeichnet. Die Parameter können dann auf die Blöcke heruntergeladen werden.

Die Software beinhaltet auch eine Funktion zur Erfassung der Durchflussmengen- und Temperaturtrends. Trends werden täglich oder wöchentlich gespeichert. Die Trenddateien können mit folgender Offline-Software aufgerufen werden: SKF Trend View. Sie ist Bestandteil des Installationspakets der SKF Flowline Software.

Technische Eigenschaften:
  • Die zulässige Höchstzahl an SKF Flowline Monitor Durchflussmessern ist 1000
  • Betriebssystem: Windows XP
  • Anschlüsse: Seriell und Ethernet
SKF logo