Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Filter

Filter
Filter
Lincoln Befüllfilter für kleine Fettbehälter 84013
Lincoln Befüllfilter für kleine Fettbehälter 84013

Eine Versorgung der Reibstellen mit verunreinigtem Schmierstoff führt zu verminderten Laufzeiten, vorzeitigen Ausfällen und beschleunigter Schmierstoffalterung. Verunreinigungen können bereits beim Herstellungsprozess oder nachträglich in den Schmierstoff gelangen. Bei diesen Verunreinigungen handelt es sich um schmierstofffremde, ölunlösliche Festpartikel oder schmierstoffeigene Alterungsprodukte. Eine ausreichend gute Filterung erhöht erheblich die Gebrauchsdauer der Maschine, der Lager und der übrigen Reibstellen.

Hauptauswahlkriterien sind:

  • Nenndurchfluss [l/min], Druckverlust in Abhängigkeit vom Volumen und Viskosität
  • Betriebsdruck [MPa]
  • Filterfeinheit, Filtrationsverhältnis, ACFTD-Kapazität
  • Temperatur-Anwendungsbereich
  • Zusatzausstattungen wie: Optische Verschmutzungsanzeige, elektrische Verschmutzungsanzeige, Bypassventile
  • Werkstoffe für Gehäuse, Dichtungen, Filter

In Zentralschmiersystemen verwendete Filter:

  • Standardfilter (gemäß DIN 24550)
  • Saugfilter/Siebe
  • Druckfilter (in der Haupt- und Nebenleitung)
  • Rücklauffilter
  • Belüftungsfilter werden in Behältern eingesetzt
  • Siebfilter
  • Spaltfilter

Bei der Anordnung der Filter am Behälter oder in der Anlage ist darauf zu achten, dass diese leicht zugänglich und die Filterpatronen leicht zu wechseln sind. Rohrleitungen für Zentralschmiersysteme sollten vor der Montage durchgespült werden.


Technische Merkmale:

  • Verträglichkeit mit Druckflüssigkeiten: Öl oder Fett bis NLGI Klasse 00
  • Umgebungstemperatur: -30 bis +100 °C
  • Druck: bis zu 100 bar
  • Durchflussmenge: 40–100 l

Besonderheiten:

  • Glasfaservlies – anorganische Faser – Feinstfiltration
  • Drahtgewebe – Edelstahl – Nennfilterfeinheit
SKF logo