Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

VS*-MD

Zweileitungs-Schmierstoffverteiler mit magnetischer Anzeige

VSL2-MD-KF_01
VSL2-MD-KF

Die magnetische Anzeige MD für Zweileitungs-Schmiersysteme ist für Schmierstoffverteiler VSKH, VSKV, VSG und VSL verfügbar.
Die Bewegung des Anzeigestifts wird berührungslos von einem starken Magneten an einen außenliegenden Kontrollring übertragen. Der Kontrollring ist durch seine helle Beschichtung auch in lichtarmer Umgebung gut sichtbar. Die Fördermenge des Zweileitungsverteilers kann mit Dosierschrauben eingestellt werden, die in verschiedenen Größen verfügbar sind.

Eigenschaften und Vorteile: 

  • Solide Blockbauweise für lange Haltbarkeit und fehlerfreien Austausch
  • Keine Gummidichtungen – geeignet zur Verwendung mit hohen Gegendrücken
  • In großem Temperaturbereich effizient einsetzbar
  • Einfach zu überwachen
  • Leckagesichere Ausführung
SKF logo