Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

DDC

DDC-234
DDC-234

Schmierstoffverteiler für automatische SKF DuoFlex Zweileitungsschmiersysteme


Technische Merkmale:
  • Schmierstoff:
    Öle mit einer Betriebsviskosität ≥ 50 mm²/s
    Fett bis NLGI Klasse 3
  • Anzahl der Auslässe: 1-8
  • Fördervolumen: 0,09 - 10 cm³/Zyklus
  • Druck: bis zu 400 bar
  • Betriebstemperatur: -25 bis +80 °C


Besonderheiten:
  • Blockbauweise
  • verschiedene Größen (stufenlos verstellbar) lieferbar
SKF logo