Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

SMG

SKF DuoFlex SMG Schmierungssystem
SKF DuoFlex SMG Schmierungssystem
SKF DuoFlex SMG Dosierverteiler
SKF DuoFlex SMG Dosierverteiler
Schmierstoffverteiler für automatische SKF DuoFlex Zweileitungsschmiersysteme

Konstruktion: Blockbauweise. Die Verteiler sind aus Kohlenstoffstahl und verzinkt. Typischer Einsatzbereich: Schwere Nutzfahrzeuge.

Technische Merkmale:
  • Schmierstoff: Fett bis NLGI-Klasse 2
  • Verteilerauslässe: 1 - 8
  • Dosierungen: 0,13 - 1,32 g
  • Betriebsdruck: max. 200 bar 
  • Betriebstemperatur: -35 bis +80 °C
SKF logo