Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

VSKH / VSKV

Zweileitungs-Schmierstoffverteiler

VSKV-5
VSKV-5

Die robusten VSK Schmierstoffverteiler aus verzinktem Stahl sind für Zweileitungssysteme mit einem Druck bis 400 bar (5 800 psi) ausgelegt.
Diese Schmierstoffverteiler sind mit bis zu acht Auslässen verfügbar, wobei jedes Auslasspaar mit einem Anzeigestift zur visuellen Überwachung ausgestattet ist. Die VSK Schmierstoffverteiler sind zudem mit verschleißarmen Näherungsschaltern oder Kolbendetektoren zur elektrischen Überwachung verfügbar (außer Ausführung VSK..-D). Zusätzliches Merkmal ist die Verwendung rostbeständiger oder rost- und säurebeständiger Materialien.

Eigenschaften und Vorteile: 

  • Solide Blockbauweise für lange Haltbarkeit und fehlerfreien Austausch
  • In großem Temperaturbereich effizient einsetzbar
  • Einfach zu überwachen
  • Verfügbar mit horizontalen VSKH Auslässen oder vertikalen VSKV Auslässen für eingeschränkte Montagebedingungen

Konfigurieren Sie das Produkt bedarfsgerecht und laden Sie die CAD-Datei herunter

Konfigurieren Sie das Produkt bedarfsgerecht und laden Sie die CAD-Datei herunter

SKF logo