Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

VSL

Zweileitungs-Schmierstoffverteiler

VSL 4-KR
VSL 4-KR
VSL 4-KR-KA
VSL 4-KR-KA

Die robusten VSL Schmierstoffverteiler aus verzinktem Stahl sind für Zweileitungssysteme mit einem Druck bis 400 bar (5 800 psi) ausgelegt. Diese Schmierstoffverteiler sind mit bis zu acht Auslässen verfügbar, wobei jedes Auslasspaar mit einem Anzeigestift zur visuellen Überwachung ausgestattet ist.
Die VSL Schmierstoffverteiler sind zudem mit verschleißarmen Näherungsschaltern oder Kolbendetektoren zur elektrischen Überwachung verfügbar. Ein zusätzliches Merkmal ist die Verwendung rostbeständigen Materials.

Eigenschaften und Vorteile: 

  • Einfache Zusammenführung von Auslassmengen eines Auslasspaares unter Verwendung des arretierbaren Drehschiebers.
  • Solide Blockbauweise für lange Haltbarkeit und fehlerfreien Austausch
  • In großem Temperaturbereich effizient einsetzbar
  • Einfach zu überwachen

Konfigurieren Sie das Produkt bedarfsgerecht und laden Sie die CAD-Datei herunter

SKF logo