Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

SP / SMB13

SP / SMB13
SP / SMB13
Mengenbegrenzer für SKF CircOil Öl-Umlauf-Schmiersysteme

Technische Eigenschaften:
  • Schmierstoff: Öl
  • Nenn-Volumenstrom: stufenweise von 6 bis 38 l/min
  • Druck: min. 6 bar, max. 50 bar
  • Betriebsviskosität: 20 - 600 mm²/s
  • Betriebstemperatur: 0 bis + 70 °C

Besonderheiten:
  • CE-Konformitätszeichen
  • ATEX: Zone 1 und Zone 21
SKF logo