Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

SP / SMB10

SP / SMB10
SP / SMB10
SP/SMB10 mit Grundplatte
SP/SMB10 mit Grundplatte
Mengenbegrenzer für SKF CircOil Öl-Umlauf-Schmiersysteme

Technische Eigenschaften:
  • Schmierstoff: Öl
  • Nenn-Volumenstrom: stufenweise von 0,21 bis 8,15 l/min
  • Druck: min. 7 bar, max. 50 bar
  • Betriebsviskosität: 20 - 600 mm²/s
  • Betriebstemperatur: 0 bis + 70 °C

Besonderheiten:
  • CE-Konformitätszeichen
  • ATEX: Zone 1 und Zone 21
SKF logo