Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

SP / SMB14

SP / SMB14
SP / SMB14
Mengenbegrenzer für SKF CircOil Öl-Umlauf-Schmiersysteme

Technische Eigenschaften:
  • Schmierstoff: Öl
  • Nenn-Volumenstrom: stufenweise von 25 bis 132 l/min
  • Druck: min. 6 bar, max. 50 bar
  • Betriebsviskosität: 20 - 600 mm²/s
  • Betriebstemperatur: 0 bis + 70 °C

Besonderheiten:
  • CE-Konformitätszeichen
  • ATEX: Zone 1 und Zone 21
SKF logo