Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

SP / SMB3

SP / SMB3
SP / SMB3
SP / SMB3 mit Signalgeber
SP / SMB3 mit Signalgeber
Mengenbegrenzer für SKF CircOil Öl-Umlauf-Schmiersysteme

Technische Eigenschaften:
  • Schmierstoff: Öl
  • Nenn-Volumenstrom: stufenweise von 6 bis 38 l/min
  • Druck: min. 5 bar, max. 200 bar
  • Betriebsviskosität: 20 - 600 mm²/s
  • Betriebstemperatur: 0 bis +100 °C

Optional:
  • Signalgeber
  • Näherungsschalter


Besonderheiten:

  • CE-Konformitätszeichen
  • ATEX: Schutzart gemäß Ex-Richtlinie 94/9/EC: II 3 cII CT6
SKF logo