Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

SP / SMB8

SP / SMB8 mit Signalgeber
SP / SMB8 mit Signalgeber
Mengenbegrenzer für SKF CircOil Öl-Umlauf-Schmiersysteme

Technische Eigenschaften:

  • Schmierstoff: Öl
  • Nenn-Volumenstrom: stufenweise von 0,09 bis 8,18 l/min
  • Druck: min. 5 bar, max. 200 bar
  • Betriebsviskosität: 20 - 600 mm²/s
  • Betriebstemperatur: 0 bis +100 °C

Optional:
  • Signalgeber
  • Näherungsschalter


Besonderheiten:

  • CE-Konformitätszeichen
  • ATEX: Zone 1 und Zone 21
SKF logo