Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

SP / SMB9

SP / SMB9
SP / SMB9
SP / SMB9  mit Grundplatte
SP / SMB9 mit Grundplatte
Mengenbegrenzer für SKF CircOil Öl-Umlauf-Schmiersysteme

Technische Eigenschaften:
  • Schmierstoff: Öl
  • Nenn-Volumenstrom: stufenweise von 0,09 bis 8,18 l/min
  • Druck: min. 6 bar, max. 50 bar
  • Betriebsviskosität: 20 bis 600 mm²/s
  • Betriebstemperatur: 0 bis +70 °C

Besonderheiten:
  • ATEX
SKF logo