Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

DH.N

Dosiereinheit aus der Baureihe SKF DosaLub

Technische Eigenschaften:
  • Schmierstoff: Öl mit einer Viskosität von 20 bis 2000 mm²/s oder Fett bis zur NLGI Klasse 2
  • Anzahl der Auslässe: 1 - 6
  • Fördervolumen: 0,05 - 3 cm³ pro Hub
  • Schmierstoff-Einlassdruck: 70 - 150 bar
  • Druck der Betätigungsluft: 4 - 8 bar
  • Betriebstemperatur: 15 bis 40 °C

Besonderheiten:
Die Dosiereinheiten DH.N wurden speziell für die Anforderungen des automatisierten Auftragens von Fett oder Öl in industriellen Montagestraßen und Fließbändern entwickelt.


Unterlagen zum Thema

SKF logo