Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Dosieraggregate

Dosieraggregate dosieren und verteilen den Schmierstoff sehr genau auf die einzelnen Schmierstellen. Auch Ausführungen mit eingebautem Steuergerät sind lieferbar.

Damit entsprechen sie den Anforderungen für das automatisierte Auftragen von Fett oder Öl in industriellen Montagelinien und Fließbändern. sowie die Schmierung der Lager von Hochgeschwindigkeitsspindeln.
SKF logo