Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Mikrodosiersystem MDU

MDU Microdosage-Steuereinheit
MDU Microdosage-Steuereinheit
MDR Microdosage-Behälter
MDR Microdosage-Behälter
Für die kontinuierlich überwachte Schmierung mit minimalen Ölmengen.
Das System besteht aus einem Dosieraggregat (MDU) und einem separaten Schmierstoffbehälter (MDR).

Technische Eigenschaften:

Dosieraggregat:
  • Schmierstoff: Öl
  • Betriebsviskosität: 2 – 500 mm²/s
  • Anzahl der Schmierstoffauslässe: 4, individuell einstellbar
  • Ölfördermenge pro Auslass: 0,5 – 5 mm³/min
  • Betriebsspannung des Steuergerätes: 24 VDC
  • Betriebstemperatur: 10 bis 50 °C

Schmierstoffbehälter:

  • Fassungsvermögen: 1 l
  • Füllstandsüberwachung im Behälter: 24 V DC
  • Erzeugung des Vordrucks: 4 – 8 bar (Druckluft)
  • Druck im Behälter: 4 bar

Besonderheiten:
  • Präzise:
    – kontinuierliche Schmierung ohne Druckluftverbrauch
    – präzise Dosierung der minimalen Ölmengen
  • Zuverlässig:
    – kontinuierliche Überwachung und Einstellung der dosierten Menge
    – selbstkalibrierend
    – Schmierstoffversorgung direkt an die Schmierstellen
  • Umweltverträglich:
    – kein Druckluftverbrauch
    – weniger Geräuschemissionen
    – minimale Schmierstoffmengen
  • CE-Konformitätszeichen

Unterlagen zum Thema

SKF logo