Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

RDI

Dosiereinheit aus der Baureihe SKF DosaLub

Technische Eigenschaften:
  • Schmierstoff: Fett bis NLGI-Klasse 2
  • Anzahl der Auslässe: 1 - 5
  • Fördervolumen: 0,01 - 0,03 cm³ pro Hub
  • Schmierstoffdruck: 2 bar
  • Druck der Betätigungsluft: 5 - 8 bar
  • Betriebstemperatur: 15 bis 40 °C

Unterlagen zum Thema

SKF logo