Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

TH3

Schmierstoffverteiler TH3
TH3
Dosiereinheit TH3 aus der Baureihe SKF DosaLub für Öl oder Fett der NLGI-Klasse 2 für Dosierungen von 20 bis 600 cm³ pro Hub.

Technische Merkmale:
  • Schmierstoff: Öl und Fett bis NLGI-Klasse 2
  • Anzahl der Auslässe: 1
  • Fördervolumen: 20 - 600 cm³/Hub
  • Schmierstoff-Einlassdruck: 20 bis 200 bar
  • Betriebstemperatur: 15 bis 40 °C

Besonderheiten:
  • Mengendosierung unabhängig von Viskositäts- und Temperaturschwankungen
  • Elektrische Steuerung des Dosierungszyklus über magnetoinduktive Sensoren
  • Schmierstoffversorgung aus unterschiedlichen Quellen möglich (Fasspumpe, Netz…)


Unterlagen zum Thema

SKF logo