Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Schmierstoffverteiler in Blockbauweise

SKF Progressiv-Schmiersysteme
Bei Schmierstoffverteilern in Blockbauweise für Progressiv-Schmiersysteme sind alle Dosierkolben, Ein- und Ausgangsanschlüsse sowie Rückschlagventile in einem Stahlgehäuse untergebracht.

Anwendungsfälle:
  • Metall-Umformmaschinen
  • Nutzfahrzeuge
  • Produktionsanlagen in der Automobilindustrie
  • Verpackungsmaschinen
  • Druckmaschinen
ProduktFördermengeBetriebsdruck

cm³/Hubin³/Hubbarpsi

SSVM0,070,0042002900
SSVD0,08-1,800,001-0,113505075
SSVDL
0,08–1,80
0,001-0,113505075
SPVS0,16-0,320,010-0,021001450
SSV0,20,013505075
SSVL
0,2
0,013505075
VPB0,20,013004350


SKF logo