Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

PBA

PBA
PBA
Hydraulisch überwachter Schmierstoffverteiler für automatische Progressiv-Schmiersysteme

Technische Merkmale:
  • Schmierstoff: Öl
  • Betriebsviskosität: > 12 mm²/s
  • Anzahl der Auslässe: 6 oder 8 (abhängig vom verwendeten Motortyp)
  • Dosiermenge pro Auslass: 0,35 ml pro Zyklus
  • Druck: max. 200 bar
  • Anwendung: -15 bis +110 °C

Besonderheiten:
  • Zertifiziert von Germanischer Lloyd (GL Renewables Statement No. DAA-GL-026-2010)
SKF logo