Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

SPVS

Schmierstoffverteiler in Blockbauweise für automatische Progressiv-Schmiersysteme

SPVS 2 Auslässe Grundausführung
SPVS 2 Auslässe Grundausführung
SPVS 4 Auslässe Grundausführung
SPVS 4 Auslässe Grundausführung

Verteiler in Blockbauweise der Serie SPVS werden entweder eingesetzt, um die Anzahl der Auslässe einer Schmierpumpe zu erhöhen, oder um den Volumenstrom aufzuteilen. Diese Verteiler in Blockbauweise leiten den Schmierstoff an die Schmierstellen weiter, ohne dadurch den Betriebsdruck des Systems zu beeinflussen.

Eigenschaften und Vorteile:

  • Kompaktes Design
  • Kompakte Zweikolbenausführung mit mechanischer Schaltsperre zur Vermeidung einer Eigenblockade
  • Universell für Öl- und Fettschmierung einsetzbar
  • Zentrale Funktionsüberwachung mittels elektrischer Hubkontrolle möglich
  • Exakte Zwangsaufteilung des Schmierstoffes durch eingepasste Kolben
SKF logo