Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

SSV

Progressiv-Schmierstoffverteiler in Blockbauweise

Schmierstoffverteiler Typ SSV
Schmierstoffverteiler Typ SSV

Bei Verteilern vom Typ SSV handelt es sich um kompakte Progressivverteiler in Blockbauweise. Auslassarmaturen lassen sich direkt, ohne zusätzliche Dichtung anbringen. Mit Anzeigestift für die optische Systemüberwachung sowie mit Kolbendetektor für elektrische Systemüberwachung erhältlich.

Eigenschaften und Vorteile:

  • Größen bis zu 22 Ausgänge
  • Hoher Betriebsdruck
  • In verschiedenen Werkstoffausführungen erhältlich
  • Exakte Schmierstoffdosierung
  • Einzigartige Crossporting-Technik
  • Optional mit optischem Anzeigestift oder mit Kolbendetektor für die elektrische Überwachung
SKF logo