Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

SSVD

Progressiv-Schmierstoffverteiler in Blockbauweise

Schmierstoffverteiler Typ SSVD
Schmierstoffverteiler Typ SSVD

Bei Verteilern vom Typ SSVD handelt es sich um kompakte Progressivverteiler in Blockbauweise, bei denen sich die Dosiermenge mithilfe verschieden großer Dosierschrauben einstellen lässt . Durch die Schraube wird jeweils die Dosiermenge eines gegenüberliegenden Auslasspaares dosiert. Auslassarmaturen lassen sich direkt, ohne zusätzliche Dichtung anbringen. Dieser vielseitige Verteilertyp ist in vielen verschiedenen Ausführungen hinsichtlich Überwachungsart und Oberflächenbeschichtung erhältlich.

Eigenschaften und Vorteile:

  • Dosierschrauben in zehn Größen erhältlich
  • Optional:visuelle oder elektrische Überwachung
  • Vernickelte Oberfläche für korrosive Umgebungen erhältlich
  • Ideal als Haupt-Schmierstoffverteiler geeignet
SKF logo