Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

SSVDL

Progressiv-Schmierstoffverteiler in Blockbauweise

Verteiler vom Typ SSVDL sind kompakte Progressivverteiler in Blockbauweise und für größere Rohrdurchmesser, besonders für Anwendungen der Schwerindustrie, geeignet. Mit Anzeigestift für die visualle Systemüberwachung sowie mit Kolbendetektor für elektrische Systemüberwachung erhältlich. Verbinder zum Zusammenfassen von 2, 3, 4 und 5 Auslässen erhältlich.

Eigenschaften und Vorteile:

  • Ähnlich der Reihe SSVD, allerdings mit größeren Abständen zwischen den Auslässen für größere Rohrdurchmesser
  • Für 6 bis 14 Auslässe
  • Hoher Betriebsdruck
  • Exakte Schmierstoffdosierung
  • Optional mit optischem Anzeigestift oder mit Kolbendetektor für die elektrische Überwachung
SKF logo