Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

SSVM

Progressiv-Schmierstoffverteiler in Blockbauweise

Schmierstoffverteiler Typ SSVM
Schmierstoffverteiler Typ SSVM

Bei SSVM Verteilern handelt es sich um kompakte Progressiv-Blockverteiler mit Kolben. Auslassarmaturen lassen sich direkt, ohne zusätzliche Dichtung anbringen. Aufgrund der geringen Baumaße ideal für kompakte Anwendungen mit wenig Einbauraum und kurzen Entfernungen.. Mit Anzeigestift für die optische Systemüberwachung erhältlich.

Eigenschaften und Vorteile:

  • Kleine, kompakte Bauweise für Anwendungen auf engem Raum
  • Internes Anschließen von Auslässen möglich
  • Exakte Schmierstoffdosierung
  • Mit visuellem Anzeigestift erhältlich
SKF logo