Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

VPB

Schmierstoffverteiler in Blockbauweise für automatische Progressiv-Schmiersysteme

VPB Grundausführung
VPB Grundausführung

Verteiler vom Typ VPB sind kompakte Progressivverteiler in Blockbauweise. Mit Anzeigestift für die visuelle Systemüberwachung sowie mit Kolbendetektor für elektrische Systemüberwachung erhältlich.

Eigenschaften und Vorteile:

  • Robust und kostengünstig
  • Erhältlich mit metrischen und Zollabmessungen
  • Optional: optische oder elektrische Überwachung
  • Internes Verbinden von Auslässen (Crossporting) möglich, Verwendung von Standardrohranschlüssen
  • Mit einer Reihe von Werkstoffen erhältlich, u. a. mit Zinkbeschichtung oder aus Edelstahl
SKF logo