Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

PSG1

Schmierstoffverteiler in Segmentbauweise für automatische Progressiv-Schmiersysteme

PSG1 mit Kolbendetektor
PSG1 mit Kolbendetektor

Beim PSG1 handelt es sich um einen Progressiv-Schmierstoffverteiler, der aus einer Grundplatte und Dosierscheiben besteht. Die Dosierscheiben lassen sich ohne Lösen der Leitungen demontieren, da alle Ein- und Auslässe an der gemeinsamen Grundplatte angebracht sind. Durch Lösen der internen Stellschraube lassen sich zwei gegenüberliegende Auslässe intern zusammenfassen. Extern lassen sich mithilfe eines Verbinders (Crossporting) bis zu drei Auslässe zusammenfassen. Pro Verteiler sind mindestens drei Dosiersegmente (-scheiben) erforderlich.

Eigenschaften und Vorteile:
  • Servicefreundlich durch Auslässe an der Grundplatte
  • Flexibel durch austauschbare Dosiersegmente
  • Optional: optische oder elektrische Überwachung
  • Blindsegmente ohne Ausgang erhältlich
  • Anpassbar durch internes und externes Zusammenfassen von Auslässen
  • Kompakter Verteiler in Segmentbauweise

Konfigurieren Sie das Produkt bedarfsgerecht und laden Sie die CAD-Datei herunter

SKF logo