Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

XL

Schmierstoffverteiler in Segmentbauweise für automatische Progressiv-Schmiersysteme

XL Schmierstoffverteiler
XL Schmierstoffverteiler

Verteiler vom Typ XL sind modular aufgebaut und bestehen aus einer Grundplatte sowie modularen Dosierscheiben. Die Grundplatte beinhaltet alle Ein- und Auslassanschlüsse. Der Dosiersegmentteil umfasst drei bis sechs Dosierscheiben (je nach Anzahl der erforderlichen Auslässe), die an der Grundplatte befestigt sind. Zwischen sämtlichen Teilen befinden sich NBR-Ring-Dichtungen. Es müssen mindestens drei Dosiersegmente vorhanden sein. An den Dosiersegmenten befinden sich entweder je ein oder zwei Auslässe. Bei jeder Verwendung einer einzelnen Dosierscheibe, einer Crossporting-Verbinders oder einer Single-Scheibe muss der nicht genutzte Auslass verschlossen werden.

Eigenschaften und Vorteile:

  • Verschiedene Größen und Dosiermengen erhältlich
  • In Verbindung mit Typ UV als Hauptverteiler einsetzbar
  • Einteilige Grundplatte
SKF logo