Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Schmierstoffverteiler in Scheibenbauweise

SKF Progressiv-Schmiersysteme
Schmierstoffverteiler in Scheibenbauweise für Progressiv-Schmiersysteme bestehen aus mindestens drei Scheiben mit Dosierkolben, sowie einer Eingangsscheibe und einer Endscheibe. Alle Scheiben sind untereinander durch einen Zuganker verbunden.

Anwendungsfälle:
  • Metall-Umformmaschinen
  • Nutzfahrzeuge
  • Produktionsanlagen in der Automobilindustrie
  • Verpackungsmaschinen
  • Druckmaschinen
ProduktFördermengeBetriebsdruck

cm³/Hubin³/Hubbarpsi

MC²-HP
0,196–0,393
0.012–0.024
510
7425
VPK0.050-0.6000,003-0,0373004350
VP0.100-1.2000,006-0,0733004350

SKF logo