Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

340

Schmierstoffverteiler für Einleitungs-Schmiersysteme

343 für Fließfett
343 für Fließfett
343 für Öl
343 für Öl

Die Schmierstoffverteiler der Serie 340 wurden für den Einsatz in Einleitungs-Zentralschmiersystemen für Öl und Fließfett entwickelt und werden in Ausführungen mit zwei, drei und fünf Anschlüssen angeboten. Diese Verteiler sind für den Einbau direkt an der zu schmierenden Maschine/am zu schmierenden System vorgesehen. Verteiler der Serie 340 können mit dem entsprechenden Bestellcode mit Schmiernippeln für den Hauptleitungsanschluss bestellt werden.

Eigenschaften und Vorteile:

  • Installation direkt an den zu schmierenden Maschinen bzw. Systemen
  • Sie haben die Wahl zwischen steckbaren und einschraubbaren Schmiernippeln zum Anschluss an die Zulaufleitung. 
  • Wählen Sie zwischen steckbaren und einschraubbaren Schmiernippeln zum Anschluss an die Hauptleitung.
  • Verteilernippel von über 0,03 cm³ sind austauschbar und können so auf verschiedene Abgabemengen abgestimmt werden

Konfigurieren Sie das Produkt bedarfsgerecht und laden Sie die CAD-Datei herunter

SKF logo