Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

370

Nachschmier-Schmierstoffverteiler für Einleitungs-Schmiersysteme

372
372
375
375

Die Nachschmier-Schmierstoffverteiler der Reihe 370 sind für Einleitungs-Zentralschmiersysteme für Öl ausgelegt. Diese Schmierstoffverteiler werden direkt an den zu schmierenden Maschinen bzw. Systemen angebracht und sind mit zwei, drei und fünf Anschlüssen erhältlich. Die Schmierstoffverteiler der Reihe 370 können mit Armaturen für den Hauptleitungsanschluss bestellt werden. Geben Sie einfach den entsprechenden Bestellcode an.

Eigenschaften und Vorteile:

  • Für Verteilerkörper mit zwei, drei und fünf Anschlüssen (je nach Anzahl der Schmierstellen)
  • Vorgesehen für den Einbau direkt an der zu schmierenden Maschine/am zu schmierenden System
  • Auswahl optionaler Steck- oder Einschraubarmaturen für Schmierstellenleitungen
  • Auswahl von SKF Steckverbindern oder Einschraubarmaturen für die Hauptleitung
  • Verschiedene Fördermengen dank einfach austauschbarer Dosiernippel

Konfigurieren Sie das Produkt bedarfsgerecht und laden Sie die CAD-Datei herunter

SKF logo