Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

B

Schmierstoffverteiler für Einleitungs-Schmiersysteme

B-Dosierverteiler
SKF MonoFlex B-Dosierverteiler

B-Dosiereinheiten werden in Einleitungs-Schmieranwendungen, z. B. in Schwerlastfahrzeugen und in der Industrie eingesetzt. Ein Verteiler besteht aus einer Verteilerleiste mit einem oder mehreren darin eingeschraubten Schmierstoffverteilern. Dosiereinheiten und Verteilerleisten sind aus verzinktem und gelbchromatiertem Stahl.

Eigenschaften und Vorteile:
  • Die Abgabemenge der eingesetzten Dosiereinheiten ist an den Kerben am Gehäuse ablesbar
  • Geeignet für optionale Verteilerleisten mit zwei, drei und sechs Anschlüssen (je nach Anzahl der Schmierstellen (1–6))
  • Werkstoff der Verteilerleiste: Edelstahl AISI 303
  • Geeignet für Schmierstellenleitungen ø 4 und 6 mm
SKF logo