Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

LG

Schmierstoffverteiler für Einleitungs-Schmiersysteme

LG-Schmierstoffverteiler
LG-Schmierstoffverteiler

LG-Schmierstoffverteiler werden in Einleitungs-Schmiersystemen verwendet. Ein Verteiler besteht aus einer Verteilerleiste mit einem oder mehreren darin eingeschraubten Schmierstoffverteilern. Dosiereinheiten und Verteilerleiste sind aus Edelstahl.

Eigenschaften und Vorteile:

  • Je nach verwendeter Fördermengen kann zwischen zwei einstellbaren Dosiereinheitengrößen gewählt werden
  • Verteilerleisten-Werkstoff: Edelstahl AISI 303
  • Kompatibel mit Einschraubarmaturen für Dosiereinheiten und Verteilerleisten
  • Geeignet für Schmierstellenleitungen ø 4 und 6 mm
  • Robust und zuverlässig
SKF logo