Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

LS22

Verteiler LS22
LS22

Die einstelligen Schmierstoffverteiler der Reihe LS22 für Öl und Spezialschmierstoffe sind für die Installation auf Verteilerleisten ausgelegt. In Verbindung mit Verteilerleisten mit ein bis fünf Anschlüssen bieten diese Vorschmierverteiler bei der Auslegung von Schmiersystemen flexible Optionen. Für Schmierstellenleitungen werden Anschlüsse mit oder ohne Steckverbinder (M8x1) angeboten. Für Hauptleitungen sind Anschlüsse mit Steckverbinder erhältlich.

Eigenschaften und Vorteile:
  • Für Verteilerleisten mit ein bis fünf Anschlüssen (je nach Anzahl der Schmierstellen)
  • Kompatibel mit ø 4 mm für Schmierstellenleitungen bzw. ø 8 mm für Hauptleitungen
  • Geeignet für Steck- oder Einschraubarmaturen für Verteiler bzw. für Steckanschlüsse für Verteilerleisten
  • Robust, zuverlässig
  • Geeignet für bis zu 200 Schmierstellen
SKF logo