Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

OI-AL-SR

Schmierstoffverteiler für Einleitungs-Schmiersysteme

OI-AL-SR-S

Die einstelligen Vorschmierverteiler in Kartuschenform der Reihe OI-AL-SR sind für Einleitungs-Zentralschmiersysteme ausgelegt und mit einem integrierten Kontrollstift ausgestattet. Die Geräte werden auf Verteilerleisten oder Grundplatten mit bis zu 40 Schmierstellen installiert. Drei Kartuschenmodelle mit verschiedenen festen Fördermengen ermöglichen eine flexible Auslegung des Schmiersystems. Die Verringerung der Schmierstoffversorgung über Hauptleitung und Schmierstellenleitungen in Maschinen bzw. Systemen spart Material- und Installationskosten.

Eigenschaften und Vorteile:

  • Einschraubbarer einstelliger Schmierstoffverteiler mit Kartuschen für Vorschmieranwendungen
  • Für Verteilerleisten mit ein bis acht Anschlüssen oder Grundplatten mit bis zu 40 Anschlüssen (je nach Anzahl der Schmierstellen)
  • Geeignet für viele Schmierstellen auf engem Raum
  • Alle Hauptleitungs- und Schmierstellenleitungsanschlüsse befinden sich intern in den Verteilerleisten oder Grundplatten
  • Vereinfacht Installation, Kontrolle und Austausch, da die Verteiler zu einer Einheit zusammengefasst sind
SKF logo