Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

OS

Vorschmier-Schmierstoffverteiler für automatische SKF MonoFlex Einleitungs-Schmiersysteme zur Ölschmierung in der Schwerindustrie.

Technische Merkmale:
  • Schmierstoff: Öl
  • Verteilerauslässe: 1 - 6
  • Dosierungen: 0,31 - 500 cm³
  • Betriebsdruck: 15 - 75 bar
  • Betriebstemperatur: -25 bis +80 °C

Besonderheiten:

  • OS-Schmierstoffverteiler bestehen aus einer Verteilerleiste mit einem oder mehreren darin eingeschraubten Dosiereinheiten.
  • Dosierelemente und Verteilerleisten sind aus verzinktem und gelbchromatiertem Stahl.
SKF logo