Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

SL-33

Schmierstoffverteiler für Einleitungs-Schmiersysteme

Einleitungs-Schmierstoffverteiler Modell 83314

Die Schmierstoffverteiler der Reihe SL-33 sind für Einleitungs-Hochdruck-Zentralschmiersysteme zur Abgabe mineralölbasierter Schmierstoffe mit einer Viskosität bis NLGI 2 ausgelegt. Die Fördermenge ist extern einstellbar. Der Anzeigestift ermöglicht eine Sichtkontrolle des Schmierstoffverteilerbetriebs. SL-33 ist in einem Schmierkreis mit Schmierstoffverteilern der Reihen SL-32, SL-V, SL-V XL, SL-1 und/oder SL-11 kombinierbar. Einzelne Schmierstoffverteiler lassen sich zu Inspektions- oder Austauschzwecken einfach ausbauen. Für Umgebungsbedingungen, die für Kohlenstoffstahl schädlich sind, oder in Industrien, in denen Edelstahl bevorzugt wird, sind sie in Edelstahl SAE 304 erhältlich.

Eigenschaften und Vorteile:

  • Zum Einschrauben in Verteilerleisten mit ein bis sieben Anschlüssen (je nach Anzahl der Schmierstellen)
  • Förderleistung ist extern einstellbar
  • Einfacher Ausbau für Inspektion oder Austausch
  • Technische Eigenschaften
    FunktionsweiseSchmierstoffverteiler
    Auslässe1 bis 4
    Einstellbare Fördermenge0.016-0.049 cm³0.001-0.003 in³
    SchmierstoffFett, NLGI-Klassen 0, 1
    Betriebstemperatur-26 bis +93 °C-15 bis +200 °F
    Betriebsdruckmin. 83 bar
    max. 240 bar
    typisch 100 bar
    min. 1200 psi
    max. 3500 psi
    typisch 1500 psi
    Entlastungsdruck14 bar200 psi
    WerkstoffKohlenstoffstahl, Edelstahl 304
    Hauptleitungsanschluss1/8 NPTF (F), 1/8 NPTF (M)
    AuslassanschlussRohr mit 1/8" Außendurchmesser
    Schmierstellelötfreie Rohrverbindung (DIN3862) oder
    SKF Steckverbinder
    Abmessungenmin. 41 × 62 × 43 mm
    max. 56 × 62 × 43 mm
    min. 1,6 × 2,4 × 1,7 in
    max. 6,1 × 2,4 × 1,7 in
    Einbaulagebeliebig
  • Anwendungen
SKF logo