Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

SL-41

Schmierstoffverteiler für Einleitungs-Schmiersysteme

Einleitungs-Schmierstoffverteiler Modell 82295

Die Schmierstoffverteiler der Reihe SL-41 lassen sich je nach Schmierstoff in Hochtemperaturanwendungen einsetzen. Diese Schmierstoffverteiler sind nur installiert auf Verteilerleisten mit Einlässen mit 3/8"-NPT-Innengewinde erhältlich und mit einer manipulationssicheren Einstellschraube ohne optische Funktionsanzeige ausgestattet.

Eigenschaften und Vorteile:

  • Einschraubbarer einstelliger Schmierstoffverteiler, Befestigung mit Adapterschrauben
  • Geeignet für Verteilerleisten mit ein bis fünf Anschlüssen (je nach Anzahl der Schmierstellen)
  • Förderleistung ist extern einstellbar
  • Einfacher Ausbau einzelner Verteiler für Inspektion oder Austausch
  • Kohlenstoffstahl mit Fluorelastomerdichtung
  • Technische Eigenschaften
    FunktionsweiseSchmierstoffverteiler
    Auslässe1 bis 5
    Einstellbare Fördermenge0.016-0.131 cm³0.001-0.0689 in³
    SchmierstoffMineral- und synthetisches Öl
    Betriebstemperatur-26 bis +93 °C-15 bis +200 °F
    Wärmebeständigmax. +176 °C+350 °F
    Betriebsdruckmin. 52 bar
    max. 70 bar
    min. 750 psi
    max. 1000 psi
    Entlastungsdruck10 bar150 psi
    WerkstoffKohlenstoffstahl, FKM (FPM)
    Hauptleitungsanschluss3/8 NPTF (F)
    Auslassanschluss1/8 NPTF (F)
    Abmessungenmin. 63 × 163,5 × 52,4 mm
    max. 171 × 163,5 × 52,4 mm
    min. 2,5 × 6,4 × 2,1 in
    max. 6,75 × 6,4 × 2,1 in
    Einbaulagebeliebig
  • Anwendungen
SKF logo