Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

SL-44

Schmierstoffverteiler für Einleitungs-Schmiersysteme

Einleitungs-Schmierstoffverteiler Modell 83748
Die Schmierstoffverteiler der Reihe SL-44 sind für Einleitungs-Zentralschmiersysteme für flüssige oder halbflüssige Schmierstoffe ausgelegt. Die Schmierstoffabgabe ist von außen einstellbar, und der Anzeigestift ermöglicht eine Sichtkontrolle des Betriebs. Diese Schmierstoffverteiler aus Kohlenstoffstahl sind mit einer Fluorelastomerdichtung ausgestattet. Schmierstoffverteiler mit Fluorelastomerdichtung (erkennbar an den schwarzen Einstellkappen) sind für Anwendungen geeignet, die Wärmebeständigkeit voraussetzen oder bei denen dies aus Kompatibilitätsgründen erforderlich ist.

Eigenschaften und Vorteile:

  • Einschraubbarer einstelliger Schmierstoffverteiler für Vorschmieranwendungen, Befestigung mit Adapterschrauben
  • Geeignet für Verteilerleisten mit ein bis fünf Anschlüssen (je nach Anzahl der Schmierstellen)
  • Förderleistung ist von außen einstellbar
  • Anzeigestift ermöglicht Sichtkontrolle des Betriebs
  • Kann in einem Kreis mit SL-41, SL-42 und/oder SL-43 Schmierstoffverteilern kombiniert werden
  • Einfacher Ausbau einzelner Schmierstoffverteiler bei Inspektion oder Austausch
  • Technische Eigenschaften
    FunktionsweiseVorschmierverteiler
    Auslässe1
    Einstellbare Fördermenge0.016-1,31 cm³0.001-0.08 in³
    SchmierstoffMineral- und synthetisches Öl
    Betriebstemperatur-26 bis +93 °C-15 bis +200 °F
    Wärmebeständigmax. +176 °C+350 °F
    Betriebsdruckmin. 52 bar
    max. 70 bar
    min. 750 psi
    max. 1000 psi
    Entlastungsdruck10 bar150 psi
    WerkstoffKohlenstoffstahl, FKM (FPM)
    Hauptleitungsanschluss3/8 NPTF (F)
    Auslassanschluss1/8 NPTF (F)
    Abmessungenmin. 63 × 179,4 × 52,4 mm
    max. 171 × 179,4 × 52,4 mm
    min. 2,5 × 7,1 × 2,1 in
    max. 6,75 × 7,1 × 2,1 in
    Einbaulagebeliebig
  • Anwendungen
SKF logo