Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

VR

Schmierstoffverteiler für Einleitungs-Schmiersysteme

VR9
VR9

Die Vorschmierverteiler der Produktreihe VR mit 1 bis 12 Anschlüssen sind für Einleitungs-Zentralschmiersysteme für Fließfett und Fett bis NLGI-Klasse 2 ausgelegt. Diese Schmierstoffverteiler zeichnen sich durch eine innovative, kompakte und robuste Bauweise mit SKF Steckverbinderanschlüssen aus.

Eigenschaften und Vorteile:

  • Innovative, äußerst kompakte Bauweise
  • Optional Schmierstoffverteiler für ein bis 12 Anschlüsse (je nach Anzahl der Schmierstellen)
  • Dosiernippel mit Anzeigestift für Sichtkontrolle der einzelnen Schmierstellen
  • Wahlweise Steck- oder Schraubarmaturen für Schmierstellen- und Hauptleitungsanschluss
  • Einfache Dosiereinstellung durch Austausch von Dosiernippeln
  • Optimierter Korrosionsschutz durch schwarz eloxierte Oberfläche
  • Geeignet für Korrosionsschutzklasse C3 und C5 nach DIN EN ISO 12944. Vom Germanischen Lloyd zertifiziert
  • Zuverlässige Funktion, auch bei Verwendung steifer Fette bei niedrigen Arbeitstemperaturen

Konfigurieren Sie das Produkt bedarfsgerecht und laden Sie die CAD-Datei herunter

SKF logo