Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

KFB-M

Elektrisch angetriebene Zahnradpumpe zur Verwendung mit Einleitungssystemen

KFB1
KFBS1

Die Zahnradpumpenaggregate der KFB-Reihe werden in Verbindung mit SKF Einleitungssystemen für die Fließfettversorgung NLGI-Klassen 000 und 00) eingesetzt. Sie sind mit einem Überdruckventil und einem Druckbegrenzungsventil ausgestattet.

Die Pumpen sind für eine Versorgungsspannung von 24 V DC ausgelegt und werden entweder über ein integriertes elektronisches Steuergerät oder extern über das Maschinensteuerungssystem gesteuert. Je nach Ausführung werden die Aggregate über einen Einfüllstutzen oder eine angeschlossene Befüllkupplung befüllt.

Eigenschaften und Vorteile:

  • Kompaktes Pumpenaggregat
  • Integriertes Überdruckventil und Druckregelventil
  • Optische oder optionale elektrische Füllstandsüberwachung
  • Optionale integrierte Steuerung
SKF logo