Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

KFU

Elektrisch angetriebenes Zahnradpumpenaggregat zur Verwendung in Einleitungssystemen

KFU2
KFU2
KFU6
KFU6

Die Zahnradpumpe versorgt die Nachschmierverteiler über das Hauptleitungsnetz kontinuierlich mit Schmierstoff. Sobald die Dosierkammern der Schmierstoffverteiler voll sind, fließt der überschüssige Schmierstoff über das Sicherheitsventil zurück in den Behälter. Am Ende der Pumpenlaufzeit öffnet sich das Druckentlastungsventil, sodass der Druck in der Hauptleitung auf einen Restdruck fällt. Daraufhin wird der Schmierstoff von den Federkolben der Schmierstoffverteiler aus den Dosierkammern zu den Schmierstellen transportiert.

Eigenschaften und Vorteile:

  • Das Pumpenaggregat umfasst: Zahnradpumpe mit Überdruckventil, Sicherheitsventil, Gleichstrommotor, transparenter Schmierstoffbehälter, Füllstutzen und Befestigungswinkel
  • Eine Haube schützt den Gleichstrommotor und Füllstutzen vor Verunreinigungen
  • Minimierter Verschleiß
  • Weniger Stillstandszeiten
  • Senkung der Wartungskosten durch automatische Schmierung

Konfigurieren Sie das Produkt bedarfsgerecht und laden Sie die CAD-Datei herunter

SKF logo