Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

143

Zahnringpumpenserie für den Einsatz in Ölumlaufschmiersystemen

143-14ND03
143-14ND03
Pumpenserie 143 – ATEX-Version
Pumpenserie 143 – ATEX-Version

Bei den SKF Zahnringpumpenaggregaten der Produktserie 143 handelt es sich um selbstansaugende, hoch effiziente Verdrängerpumpen mit konstantem Verdrängungsvolumen. Sie sind für eine Vielzahl von Aufgaben und Anwendungen geeignet, werden aber vor allem in Ölumlauf- und Verbrauchsschmiersystemen eingesetzt.

Eigenschaften und Vorteile:

  • Niedrige Volumenstrompulsation für eine hohe Laufruhe
  • Optimale Ansaugeigenschaften dank Zahnring mit Zykloidenkontur
  • Geräuscharmer Betrieb
  • Große Viskositätsbandbreite für Standard-Mineralöle sowie synthetische Schmier- und Hydrauliköle
  • Kompaktes Design mit Pumpe, Motor, Kupplung und Dichtung
  • Anpassbare Lösung
  • Langlebiges und robustes Zahnringpumpenaggregat, in Deutschland entwickelt und gefertigt
  • EEX-Versionen der Serie 143 bieten zuverlässigen und sicheren Betrieb in explosionsgefährdeten Umgebungen (Zone 1, 2, 21, 22)

Konfigurieren Sie das Produkt bedarfsgerecht und laden Sie die CAD-Datei herunter

SKF logo