Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

GTP / GTP-C

Elektrische Fettförderpumpe zum Pumpen von Schmierstoffen aus separaten Fässern

GTP
GTP in 25-kg-Hobbocks mit Fernbedienung
GTP-C
GTP-C mit leerem Pumpenrahmen
Eigenschaften und Vorteile:
  • Leistungsstark auch dort, wo lediglich elektrische Energie zur Verfügung steht (kein Druckluftanschluss)
  • Schnellbefüllung auch bei niedrigen Temperaturen
  • Zeit- und kraftsparende Alternative zur manuellen Befüllung
  • Einfache Handhabung im mobilen Einsatz
SKF logo