Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Ölkonditionierungseinheit (SKF „Oil Conditioning Unit“)

SKF Öl-Aufbereitungseinheit
SKF Öl-Aufbereitungseinheit
Das SKF Öl-Aufbereitungsaggregat ist ein Niederdruck-Pumpen- und Filteraggregat. Es fördert das Öl im Kreislauf einer Maschine oder Anlage und hält es frei von Verunreinigungen. Es gibt fünf verschieden große Pumpen-Filteraggregate. Die Filtereinheit kann optional auch mit Luft- oder Wasserkühlung ausgestattet werden.

Technische Merkmale:
  • Durchfluss 5 - 80 l/min
  • Ölviskosität: 15 - 800 cSt
  • Filterfeinheit: 20 μm
  • Druck: max. 10 bar
  • Kühlleistung: 3 - 30 kW 


Besonderheiten:
  • Elektrische Verstopfungsanzeige
  • Temperatursensor mit Display
  • Druckwertsensor mit Display
  • Manometer
  • Thermometer
  • Füllstandsschalter
  • Absperrventil vor dem Gerät
  • Durchflussmengenüberwachung (SKF Flowline oder SKF Safeflow)
  • Feuchtigkeitssensor
SKF logo