Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

SM-100

SKF SM-100
SKF SM-100
SKF SM-100 ist ein komplettes kleines Öl-Umlaufsystem. Das Aggregat kann eine oder zwei kleine Maschinen mit einem Gesamtmenge von 7 l/min bearbeiten. Der Systemdruck wird über Antriebe mit variabler Drehzahl (Frequenzregelung) angepasst.

Das Ölumlaufaggregat SKF SM-100 spart Energie. Der Behälter besitzt eine Vorwärmung, um die Ölviskosität beim Anfahren zu kontrollieren.

Ein optionaler Kühler dient zur Senkung der Temperatur des gefilterten Öls, das den Lagern zugeführt wird. Die Kühlung kann mit Luft oder Wasser erfolgen.
Die Filterkartusche kann während des Betriebs mit Hilfe eines Bypass-Ventils gewechselt werden.


Technische Merkmale:
  • Tankinhalt: 100 l
  • Betriebsdruck: max. 10 bar
  • Ölfördermenge: 2 bis 7 l/min (6,8 l/min bei 950 U/min)
  • Ölviskosität unter Betriebsbedingungen: 30 bis 1.000 cSt
  • Ölfilterfeinheit: 5 Mikron
  • Stromversorgung: 400 V AC/50 Hz 


Besonderheiten:
  • Steuergerät auf SPS-Basis
  • Durchflussmengenüberwachung (SKF Flowline oder SKF Safeflow)
SKF logo