Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Elektrisches Fasspumpenaggregat

SKF Elektrisches Fasspumpenaggregat
SKF Elektrisches Fasspumpenaggregat

SKF Elektrisches Fasspumpenaggregat für Einleitungs-, Zweileitungs- und Progressiv-Zentralschmiersysteme. 

In der Schwerindustrie gibt es viele Einsatzbereiche, in denen eine größere Pumpenkapazität benötigt wird, aber keine Druckluft zur Verfügung steht. 


Technische Merkmale:

  • Schmierstoff: Öl und Fett bis NLGI-Klasse 2
  • Behälterinhalt: Fässer mit 18, 50 und 180 kg
  • Anzahl der Auslässe: 1
  • Fördervolumen: 55 g/min
  • Druck: 250 bar
Besonderheiten:
  • Beheizter Pumpenblock
  • Das Pumpenaggregat kann Einleitungs- oder Mehrleitungs-Schmiersysteme (bis zu 14 Schmierstränge) bedienen. Mit externem Steuergerät und Magnetventilgruppen.
  • Interner Druckregler
  • Ausgabedruck und Einschaltdauer einstellbar
SKF logo