Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

ETPC

ETPC
ETPC
Elektro-Thermische Pumpe Compact (ETPC) - Integrierte Fett-Nachschmierkartusche für Spindellager

Technische Eigenschaften:
  • Schmierstoff: Fett NLGI-Klasse 2
  • Behälterinhalt: 2,5 cm³ (400 Hübe)
  • Anzahl der Auslässe: 1
  • Fördermenge: 6 mm³/Hub
  • Anschlusswerte: 24 V DC
  • Betriebstemperatur: +15 bis 50 °C

Besonderheiten:
  • Kompakte Konstruktion für den leichten Einbau in die Spindel
  • CE-Konformitätszeichen

Unterlagen zum Thema

SKF logo